BWU3565
项目编号:103016677

产品描述
- 适用于AZM 400
- 安全有源AS-i分配器
- 异形电缆AS-i和AUX的连接
- 为OSSD提供2个失效保护输入,还有一个非失效保护的数字输出。
- M12,8芯连接电缆 1米
- 防护等级 IP67
订货数据
型号BWU3565
商品编号(订购编号)103016677
EAN(欧洲商品编号)4030661508917
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-04
ETIM 编号,7.0 版EC001599
ETIM 编号,6.0 版EC001599
总体数据
标准型EN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
外壳材料塑料
响应时间,最大11ms
毛重140g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
整个系统检测,状态是
安全评估
标准型EN IEC 62061
性能水平,最高e
类别 4
PFH值5.18 x 10⁻⁹/h
PFD值6.19 x 10⁻⁷
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器电缆连接器 M12,8芯,A编码
电缆原材料PUR
机械参数 - 尺寸
宽度60mm
高度45mm
深度19mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-20 ... +60 °C
储存和运输温度-30 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .5 mm
耐冲击15 g / 11 ms
电气参数 - AS-i
额定工作电压21.6 ... 31.6 VDC
AS-i 电流消耗,最大60mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-7.B.F.1
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0数字输出,电机控制系统
AS-i 输出,DO 1 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0控制系统看门狗
AS-i 参数位,P1诊断信号安全开关(倒置)
AS-i 参数位,P2 ... P3无功能
注(AS-i 参数位)将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
电气参数 - 辅助电压
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
额定工作电压24VDC
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址=0 / 检测到外围错误(2)LED绿色:辅助电源可用(3)黄色LED:S1 = 状态安全输入 1(4)黄色LED:S2 = 状态安全输入 2(5)LED黄色:l1 = 状态安全输入 1(6)LED黄色:o1 = 状态输出 o1
注意
Note voltage AUX DC稳定PELV电源
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/07 04:01