Schmersal - The DNA of Safety

联系我们

  • +86 21 - 63758297
  • marketing@schmersal.com.cn
Safety Invented in Germany

产品

  • 在线产品目录
  • 创新新品
  • 行业解决方案

服务

  • 联系方式

公司简介

  • 施迈赛集团
  • 活动日程
  • 新闻媒体

法律声明

  • 版本信息
  • 隐私保护
  • 条款件

© 2026 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

400 821 8833 热线时间:上午 7:30 至下午 4:30
产品对比
中国 (ZH)
比利时
FRNL
巴西
PTES
中国
ZH
丹麦
DA
德国
DE
芬兰
FI
法国
FR
英国
EN
印度
EN
国际化
EN
意大利
IT
日本
JA
加拿大
ENFR
荷兰
NL
挪威
NO
奥地利
DEEN
波兰
PL
葡萄牙
PT
瑞典
SV
瑞士
DEFRIT
西班牙
ES
土耳其
TR
美国
EN
Schmersal
  1. 存储系统
  2. 访问保护

访问保护

AZM 40

AZM 40

  • •紧凑、扁平设计
  • •高持紧力 2000 N
  • •扣紧力40N
  • •基于需求的防篡改RFID技术
  • •编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
  • •适用铰链门和滑动门的唯一型号
  • •操动件可在180度角内连续联锁。
  • •对称安装,可安装在任意一侧
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
转到分类页面
AZM 150

AZM 150

  • •旋转头可实现8个操动方向
  • •简单固定,特别适合 40 mm 型材
  • •热塑外壳
转到分类页面
DHS AZM 150

DHS AZM 150

  • •for robust doors and safety fences
转到分类页面
AZM201

AZM201

  • •热塑外壳
  • •传感器链最大长度 200 m
  • •31串联传感器的自我监控
  • •使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
  • •3 运行状态指示灯
  • •传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • •适合滑动和铰链门
  • •智能诊断
  • •手动解锁
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •高持紧力 2000 N
  • •对称构造形式,装配在40mm型材上
  • •OSSD 安全输出
  • •适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
转到分类页面
操动件 AZ/AZM 201-B30

操动件 AZ/AZM 201-B30

  • •铰链门用操动件
  • •简单直观的操作
  • •突出的操动件无伤害风险
  • •无需额外门把手
  • •不会刺出到门打开的区域
转到分类页面
AZM300

AZM300

  • •卫生设计
  • •防护等级 IP69
  • •适合安装在型材系统
  • •热塑外壳
  • •基于需求的防篡改RFID技术
  • •3 不同操作方向
  • •紧凑的设计
  • •3 运行状态指示灯
  • •适合滑动和铰链门
  • •串连接线
  • •手动解锁
转到分类页面
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibility thanks to mountable pushbutton cover caps in 12 colours
  • •Generous open spaces for easy labelling
  • •Quick and error-free installation thanks to M12 connector
转到分类页面
BDF200

BDF200

  • •slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • •安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • •安装在标准铝材上
  • •热塑外壳
  • •外壳小巧防震
  • •大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
  • •在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
  • •采用不同塑料盖区别表示
  • •可自由安装的按钮帽,匹配设施状况
转到分类页面
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
转到分类页面
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •模块化扩展多达64个输入/输出
  • •4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • •基本模块上的14个安全输入
  • •2 信号输出
  • •2个安全继电器触点
转到分类页面
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •可模块化扩展至多达272个安全输入/输出
  • •到 EN 61800-5-2 ()
  • •4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • •基本模块上的14个安全输入
  • •20个可切换的防故障输入/输出
  • •6 信号输出
  • •2个安全继电器触点
转到分类页面