CLP101
项目编号:103040378
存档

产品描述
single elements
- Positive-break NC contact for fail-safe switching
Snap-on mounting
订货数据
注(输送能力)淘汰产品
型号CLP101
商品编号(订购编号)103040378
EAN(欧洲商品编号)4030661553726
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
气压EN 60068-2-30
实施安装触点元件
外观设计卡扣式
外壳材料塑料热塑塑料,自熄灭
毛重10g
总体数据 - 产品特性
可探测 是
常闭 (NC) 数量1
安全评估
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
任务时间20年
机械参数
安装说明可插拔
机械寿命, 最少5,000,000操作
操动力,最大8N
肯定断开行程2mm
安装触点标签
法兰连接位置 123
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm²,软质2.5 mm²,硬质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
夹的紧固力矩1Nm
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
长度44mm
宽度9mm
高度27mm
环境条件
配电室的保护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +60 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150Hz, 20g
耐冲击30 g / 18 ms
最大允许安装海拔高度2,000m
环境温度,开关元件,最大+60°C
环境温度,开关元件,最低-25°C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
污染等级3
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-156A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
适用于低电压环境≥ 5 V / ≥ 1 mA
注(开关元件)红色 (=常闭)
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
开关元件开启工具(NC)
触点标号1 - 2
其他数据
备注(应用)与 SMF 触头载体兼容触点成分,产品系列 CLP,型号系列 CLP,前端安装开关
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/29 10:57