信号线 CPL. 20 M ON ROLLER EXTD.
项目编号:101159255
存档
订货数据
型号信号线 CPL. 20 M ON ROLLER EXTD.
商品编号(订购编号)101159255
eCl@aa number,版本:12.035-06-06-01
eCl@aa number,版本:11.035-06-06-01
eCl@aa number,版本:9.035-01-02-11
ETIM 编号,7.0 版EC001471
ETIM 编号,6.0 版EC001471
总体数据
毛重610g
机械参数 - 尺寸
长度350mm
宽度350mm
深度35mm
线长20m
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/29 05:28