支架 CPL. CSS/CST 34
项目编号:101181438

请登录查看价格
订货数据
型号支架 CPL. CSS/CST 34
商品编号(订购编号)101181438
EAN(欧洲商品编号)4030661521374
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-91
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-91
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-91
ETIM 编号,7.0 版EC001604
ETIM 编号,6.0 版EC001604
总体数据
毛重31g
机械参数 - 尺寸
宽度27mm
高度35mm
深度102mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/29 02:36