CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
项目编号:101173457

产品描述
- 磁力弹簧锁
- 为了方便轻型门的锁定
请登录查看价格
订货数据
型号CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
商品编号(订购编号)101173457
EAN(欧洲商品编号)4030661308098
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重60g
机械参数
锁定力35N
机械参数 - 尺寸
宽度36mm
高度19.5mm
深度98mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/04 04:06