CSP 34-S-1-16
项目编号:101208479
存档

产品描述
- 从侧面操作
- 操动件编码 16
- 20 个不同编码操动件可选
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号CSP 34-S-1-16
商品编号(订购编号)101208479
EAN(欧洲商品编号)4030661382203
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
注释 (订货数据)备注:传感器和操动件必须单独订购。
总体数据
操动件材质塑料
毛重87g
机械参数
活动区域横向
已编码操动件16
机械参数 - 尺寸
操动件长度27mm
操动件宽度35mm
操动件高度97mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/31 18:56