CSS 34
CSS 14-34-S-D-M-ST
CSS 14-34-S-D-M-ST
项目编号:
101181063
产品描述
1 x 联接插头 M12, 8-芯
从侧面操作
最多可串联连接 31 传感器开关
热塑外壳
电子非接触,编码系统
允许未对准操作
27 mm x 108,2 mm x 35 mm
高重复精度开关触点
传感器链最大长度 200 m
2 带短路保护的PNP安全输出
带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
CSS 14-34-S-D-M-ST | Schmersal - The DNA of Safety