CSS 14-34F0-S-D-M-ST
项目编号:101188767

产品描述
- 1 x 联接插头 M12, 8-芯
- 从侧面操作
- 不带使能按钮边沿检测功能适合自动启动
- 未采用安全监控模块来控制肯定断开式输出继电器
- 在标准传感器串联中适合作为独立或者终端设备,代替一个安全监控模块。
- 一个CSS34F0/F1传感器最多可以和30个CSS 34传感器串联,组成的自检测系统可以达到ISO 13849-1控制类别4 。
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 允许未对准操作
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
订货数据
型号CSS 14-34F0-S-D-M-ST
商品编号(订购编号)101188767
EAN(欧洲商品编号)4030661354866
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3
工作原理感应
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
传感器拓扑 串联传感器
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
活动区域玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大30ms
风险持续期,最大60ms
毛重142g
总体数据 - 产品特性
诊断输出是
短路检测是
交叉电路检测是
安全功能是
可级联是
用于使能按钮的输入,适用于自动启动 是
整个系统检测,状态是
LED灯数量3
具有信号功能的半导体输出数量1
故障安全数字输出数量2
传感器串联数量31
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值3.60 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
操作面板横向
活动区域横向
开关距离操动件操动件 CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)操动件 CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (典型开关距离 Sn)操动件 CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 17 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)操动件 CST 34-S-2: 12 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)操动件 CST 34-S-2: 14 mm (典型开关距离 Sn)操动件 CST 34-S-2: 17 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)操动件 CST 34-V-1: 8 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)操动件 CST 34-V-1: 10 mm (典型开关距离 Sn)操动件 CST 34-V-1: 13 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)操动件 CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)操动件 CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (典型开关距离 Sn)操动件 CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)
Mechanical data - Switching distances
滞后(开关距离),最大1.5mm
重复精度 R0.5mm
备注(重复精度 R)注意:轴向偏移长侧允许传感器和操动件的最大高度偏差(X)为36 mm (例如安装容差,或因防护门下垂)。当使用CST 34-S-2操动件时,偏差可能增加,最大53 mm。最大轴线偏差(y)为 ± 10mm。(见图:工作原理)
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
连接器连接插头M12,8针
机械参数 - 尺寸
传感器长度35mm
传感器宽度27mm
传感器高度108.2mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
空载电源电流 I0, 典型100mA
工作电流600mA
要求额定短路电流100A
备注(电子参数,保险丝容量)(断路器)
转换频率,大约3Hz
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)250mA
输出电流(故障安全输出),最大0.25A
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大0.5V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
电气参数 - 诊断输出
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大5V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射IEC 61000-6-4
EMC等级IEC 61000-6-2
引脚分配
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 诊断输出OUT
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8IN 无功能
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)评估要求:双通道安全输入,适用于P型传感器,带NO功能。安全监控模块必须允许传感器通过循环断开传感器输出来进行内部测试,断开时间最长.5 ms。无需通过评估进行短路识别。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/15 13:22