CSS 15-30-2P+D-M-L
项目编号:101209841

产品描述
- 金属外壳
- 最多可串联连接 16 传感器开关
- 带线, 7-芯
- Ø M30
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
请登录查看价格
订货数据
型号CSS 15-30-2P+D-M-L
商品编号(订购编号)101209841
EAN(欧洲商品编号)4030661386805
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 TÜVUKCA
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
工作原理感应
外壳结构类型圆柱、螺纹
安装条件(机械)非冲洗
传感器拓扑 串联传感器
外壳材料铜镀镍
活动区域塑料
响应时间,最大30ms
风险持续期,最大30ms
毛重248g
总体数据 - 产品特性
诊断输出是
短路检测是
交叉电路检测是
安全功能是
可级联是
整个系统检测,状态是
LED灯数量1
具有信号功能的半导体输出数量1
故障安全数字输出数量2
传感器串联数量16
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.50 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
操作面板从头部
活动区域正面
开关距离操动件操动件 CST 30-1: 12 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)操动件 CST 30-1: 15 mm (典型开关距离)操动件 CST 30-1: 19 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)操动件 CST 34-S-3: 10 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)操动件 CST 34-S-3: 12 mm (典型开关距离 Sn)操动件 CST 34-S-3: 16 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)
Mechanical data - Switching distances
滞后(开关距离),最大2mm
重复精度 R1mm
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
线缆长度2m
连接器电缆
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M30
传感器长度101mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VAC/DC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
空载电源电流 I0, 典型50mA
额定工作电压24VDC
工作电流1,100mA
要求额定短路电流100A
转换频率,大约3Hz
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大0.5A
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大0.5V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.5A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.5A
电气参数 - 诊断输出
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大4V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射IEC 61000-6-4
EMC等级IEC 61000-6-2
引脚分配
PIN 1A1 Ue 棕色
PIN 2X1 安全输入 1: 紫色X1 安全输入 1: 紫色
PIN 3A2 GND 蓝
PIN 4Y1 安全输出 1 黑色
PIN 5OUT 诊断输出: 灰色
PIN 6X2 安全输入 2 白
PIN 7Y2 安全输出 2 红色
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
安装材料的交付范围2x 安装附件 螺母M 30
附件
建议(操动件)CST 30-1CST 34-S-3
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)评价要求:在评价过程中,应当允许允许长度为250 µs – 1500 µs 的关闭暂停存在。
根据电缆长度和使用电缆的容量,可额外扩大时长为250 μs 的安全传感器的关闭时间。通常,100 m连接电缆的关闭时间达到500μs。
根据电缆长度和使用电缆的容量,可额外扩大时长为250 μs 的安全传感器的关闭时间。通常,100 m连接电缆的关闭时间达到500μs。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/30 14:30