CSS 34
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 允许未对准操作
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
产品描述: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | 从顶部操动 |
14 | 从侧面操动 |
(2) | |
无 | 标准版本 |
F0 | 用于使能按钮的输入,适用于自动启动 |
F1 | 用于重置按钮的输入,带边缘监控 |
(3) | |
S | 侧端面触发 |
V | 前端面触发 |
(4) | |
D | 带诊断输出 |
SD | 串联诊断输出 |
(5) | |
L | 带连接电缆 |
ST | 带联接插头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
串联诊断
系统组件
操动件
附件