schmersal_s_icon.png

CSS 14-34F1-S-D-M-ST

项目编号: 101189087

产品描述:

CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5)


(1)
12从顶部操动
14从侧面操动

(2)
标准版本
F0用于使能按钮的输入,适用于自动启动
F1用于重置按钮的输入,带边缘监控

(3)
S侧端面触发
V前端面触发

(4)
D带诊断输出
SD串联诊断输出

(5)
L带连接电缆
ST带联接插头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 1 x 联接插头 M12, 8-芯
  • 从侧面操作
  • 带复位按钮下降沿检测
  • 未采用安全监控模块来控制肯定断开式输出继电器
  • 在标准传感器串联中适合作为独立或者终端设备,代替一个安全监控模块。
  • 一个CSS34F0/F1传感器最多可以和30个CSS 34传感器串联,组成的自检测系统可以达到ISO 13849-1控制类别4 。
  • 热塑外壳
  • 电子非接触,编码系统
  • 允许未对准操作
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • 高重复精度开关触点
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 2 带短路保护的PNP安全输出
  • 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱

订货数据

型号

CSS 14-34F1-S-D-M-ST

商品编号(订购编号)

101189087

EAN(欧洲商品编号)

4030661354873

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-46-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-03

ETIM 编号,7.0 版

EC001829

ETIM 编号,6.0 版

EC001829

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-3

工作原理

感应

外壳结构类型

块体

安装条件(机械)

非冲洗

传感器拓扑

串联传感器

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

活动区域

玻璃纤维,加强型热塑塑料

响应时间,最大

30 ms

风险持续期,最大

60 ms

毛重

141 g

总体数据 - 产品特性

诊断输出

短路检测

交叉电路检测

安全功能

可级联

用于重置按钮的输入,带边缘监控

整个系统检测,状态

LED灯数量

3

具有信号功能的半导体输出数量

1

故障安全数字输出数量

2

传感器串联数量

31

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

3.60 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

操作面板

横向

活动区域

横向

开关距离操动件

操动件 CST 34-V-1: 10 mm (典型开关距离 Sn)

操动件 CST 34-V-1: 8 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)

操动件 CST 34-V-1: 13 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)

操动件 CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (典型开关距离 Sn)

操动件 CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)

操动件 CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 17 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)

操动件 CST 34-S-2: 14 mm (典型开关距离 Sn)

操动件 CST 34-S-2: 12 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)

操动件 CST 34-S-2: 17 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)

操动件 CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (典型开关距离 Sn)

操动件 CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (确保的开关距离 "ON" Sao)

操动件 CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (确保的开关距离 "OFF" Sar)

Mechanical data - Switching distances

滞后(开关距离),最大

1.5 mm

重复精度 R

0.5 mm

备注(重复精度 R)

注意:轴向偏移长侧允许传感器和操动件的最大高度偏差(X)为36 mm (例如安装容差,或因防护门下垂)。当使用CST 34-S-2操动件时,偏差可能增加,最大53 mm。最大轴线偏差(y)为 ± 10mm。(见图:工作原理)

机械参数 - 连接技术

注意 (传感器链长度)

根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降

连接器

连接插头M12,8针

机械参数 - 尺寸

传感器长度

35 mm

传感器宽度

27 mm

传感器高度

108.2 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

空载电源电流 I0, 典型

100 mA

工作电流

600 mA

要求额定短路电流

100 A

备注(电子参数,保险丝容量)

(断路器)

转换频率,大约

3 Hz

应用类别 DC-12

24 VDC / 0.05 A

电气参数 - 安全数字输出

额定工作电流(安全输出)

250 mA

输出电流(故障安全输出),最大

0.25 A

控制元件的设计

P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

0.5 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.25 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.25 A

电气参数 - 诊断输出

控制元件的设计

P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

5 V

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.05 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.05 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

干扰辐射

IEC 61000-6-4

EMC等级

IEC 61000-6-2

引脚分配

PIN 1

1A1 Ue: (1)

PIN 2

X1 安全输入 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 安全输出 1

PIN 5

OUT 诊断输出OUT

PIN 6

X2 安全输入 2

PIN 7

Y2 安全输出 2

PIN 8

IN 无功能

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

CST 34-S-2

CST 34-S-3

CST 180-1

CST 180-2

CST 34-S-1

推荐 安全开关

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

注意

注(通用)

评估要求:双通道安全输入,适用于P型传感器,带NO功能。安全监控模块必须允许传感器通过循环断开传感器输出来进行内部测试,断开时间最长.5 ms。无需通过评估进行短路识别。

语言条件

接线图示(电线)
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
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:CSS 34F0
CSS 34F1
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:01/205/5194.02/19
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 13, 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:CSS 34F0
CSS 34F1
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5194.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
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
生成日期 2025/7/21 上午10:44