CSS 8-16-2P-Y-LST
项目编号:101210576
存档

产品描述
- 2 x 连接器M12, 4-芯
- 注意: 不再生产 (替代产品是: RSS16)
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 允许未对准操作
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 当在靠近传感器偏差范围时提前报警
- 16串联传感器的自我监控
- 2 带短路保护的PNP安全输出
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号CSS 8-16-2P-Y-LST
商品编号(订购编号)101210576
EAN(欧洲商品编号)4030661388977
eCl@aa number,版本:12.027-27-46-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-03
ETIM 编号,7.0 版EC001829
ETIM 编号,6.0 版EC001829
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理感应
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
传感器拓扑 串联传感器
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
活动区域玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大30ms
风险持续期,最大30ms
毛重310g
总体数据 - 产品特性
短路检测是
交叉电路检测是
安全功能是
可级联是
整个系统检测,状态是
故障安全数字输出数量2
传感器串联数量16
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.50 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型8mm
肯定开关距离 "ON" Sao6mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar11mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
滞后(开关距离),最大1mm
重复精度 R0.5mm
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
连接器带连接器的电缆
终端连接器,输入母连接器M12,4芯
终端连接器,输出M12连接器,4针
机械参数 - 尺寸
传感器长度39.5mm
传感器宽度55mm
传感器高度93mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
空载电源电流 I0, 典型50mA
额定工作电压24VDC
工作电流1,100mA
转换频率,大约3Hz
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大0.5A
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大0.5V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.5A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.5A
电气参数 - 诊断输出
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大4V
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射IEC 61000-6-4
EMC等级IEC 61000-6-2
状态显示
注 (LED开关状态显示)多色发LED:绿色,红色,黄色
引脚分配
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 安全输出 2,X2 安全输入 2:白色
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1, X1 安全输入 1: 黑色
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)CST 16-1
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)评估要求:双通道安全输入,适用于P型传感器,带NO功能。安全监控模块必须允许传感器通过循环断开传感器输出来进行内部测试,断开时间最长.25 ms。无需通过评估进行短路识别。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/21 02:52