CSS-T-A
项目编号:101190025

产品描述
- 为了 CSS 34
请登录查看价格
订货数据
型号CSS-T-A
商品编号(订购编号)101190025
EAN(欧洲商品编号)4030661355900
eCl@aa number,版本:12.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:11.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:9.027-44-01-06
ETIM 编号,7.0 版EC002925
ETIM 编号,6.0 版EC002925
总体数据
实施安装直式
连接器(电气)1X公连接器,5芯
毛重21g
机械参数 - 尺寸
长度43mm
宽度16.5mm
高度16.5mm
ISO螺纹直径M12
环境条件
工作环境温度-25 ... +70 °C
电气参数
额定工作电压60VDC
工作电流2,000mA
附件
建议(产品组合)传感器
注意
注(通用)请注意可能发生的电压损失(取决于电缆长度、电缆横截面积、电压降/传感器). 这也要求串联起来的传感器数量得到限制。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/11 22:21