CSS-Y-8P
项目编号:101209416

产品描述
- 带串联诊断的串联接线附件
请登录查看价格
订货数据
型号CSS-Y-8P
商品编号(订购编号)101209416
EAN(欧洲商品编号)4030661388809
eCl@aa number,版本:12.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:11.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:9.027-44-01-06
ETIM 编号,7.0 版EC002925
ETIM 编号,6.0 版EC002925
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
实施安装Y型适配器
连接器(电气)1X公连接器,8芯2X母连接器,8芯
毛重50g
机械参数
紧固力矩,最大1Nm
机械数据 - 连接器A端
连接器编码A
连接器锁螺纹锁定
压盖材料金属,黄铜,镀镍
手柄材料塑料,TPU
机械参数 - 尺寸
长度54.5mm
宽度38mm
高度20mm
ISO螺纹直径M12
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
电气参数
工作电流4,000mA
附件
建议(产品组合)传感器和电磁安全锁
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/10 04:55