CSS-Y-A-8P-VA
项目编号:103008718

产品描述
- 带串联诊断的串联接线附件
- 连接器提供安全通道工作电压。
订货数据
型号CSS-Y-A-8P-VA
商品编号(订购编号)103008718
EAN(欧洲商品编号)4030661525181
eCl@aa number,版本:12.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:11.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:9.027-44-01-06
ETIM 编号,7.0 版EC002925
ETIM 编号,6.0 版EC002925
总体数据
实施安装端接插头
连接器(电气)1X公连接器,8芯
毛重20g
机械参数
紧固力矩,最大1Nm
机械数据 - 连接器A端
连接器锁螺纹锁定
压盖材料金属,V4A
手柄材料塑料,TPU
机械参数 - 尺寸
长度43mm
宽度16.5mm
高度16.5mm
ISO螺纹直径M12
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
电气参数
额定工作电压30VDC
工作电流4,000mA
附件
建议(产品组合)传感器和电磁安全锁
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/24 09:34