CST 180-1 KPL
项目编号:101177198

产品描述
- 前后触发开关都可以
请登录查看价格
订货数据
型号CST 180-1 KPL
商品编号(订购编号)101177198
EAN(欧洲商品编号)4030661307985
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
注释 (订货数据)备注:传感器和操动件必须单独订购。
总体数据
外壳材料塑料
端子固定件材料塑料
毛重35g
机械参数 - 尺寸
操动件长度24.4mm
操动件宽度46mm
操动件高度25mm
发货范围
安装材料的交付范围CST 180-1 操动件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:09