CST 30-1
项目编号:101209887

产品描述
- 热塑外壳
请登录查看价格
订货数据
型号CST 30-1
商品编号(订购编号)101209887
EAN(欧洲商品编号)4030661386829
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
注释 (订货数据)备注:传感器和操动件必须单独订购。
总体数据
外壳材料塑料
毛重47g
机械参数 - 尺寸
操动件直径M30
操动件宽度15mm
发货范围
发货范围1x 操动件 CST 30-1
安装材料的交付范围2x 螺母 M30
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 23:04