CST 34-S-3
项目编号:101203434

产品描述
- 前后触发开关都可以
- 小尺寸
请登录查看价格
订货数据
型号CST 34-S-3
商品编号(订购编号)101203434
EAN(欧洲商品编号)4030661372808
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
注释 (订货数据)备注:传感器和操动件必须单独订购。
总体数据
操动件材质塑料
毛重15g
机械参数
活动区域前面横向
机械参数 - 尺寸
操动件长度12mm
操动件宽度27mm
操动件高度35mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 11:34