DIM 1.2 24 VAC/DC
项目编号:101126707
存档

订货数据
型号DIM 1.2 24 VAC/DC
商品编号(订购编号)101126707
EAN(欧洲商品编号)4030661060750
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-11
ETIM 编号,7.0 版EC001448
ETIM 编号,6.0 版EC001448
总体数据
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重192g
总体数据 - 产品特性
继电器输出数量(1通道)2
机械参数
安装用于符合DIN 43660的两个安装孔或符合DIN EN 50022的标准DIN导轨的卡扣
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面,最大4 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
长度75mm
宽度55mm
高度110mm
环境条件
外壳防护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP20
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击10 g / 11 ms
电气参数
额定供电频率,最小50Hz
额定供电频率,最大60Hz
额定控制电压24VAC/DC
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1"10 V…Ua
输入信号,低信号 "0"0 V…3 V
电气参数 - 数字输出
输出电流,最大150mA
控制元件的设计带无电位转换触点的继电器
电气数据——继电器输出
电压,应用类别 AC-1250VAC
电流,应用类别 AC-15A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-133A
开关容量,最大250VAC
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/08 03:40