/
/
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
Duplex 接线夹 3 mm (不锈钢) | Schmersal - The DNA of Safety
More
附件
Duplex 接线夹 3 mm (不锈钢)
Duplex 接线夹 3 mm (不锈钢)
项目编号:
101190917
产品描述
为了 拉绳 Ø 3 mm
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
数据
下载
图片
订货数据
型号
Duplex 接线夹 3 mm (不锈钢)
商品编号(订购编号)
101190917
EAN(欧洲商品编号)
4030661352268
eCl@aa number,版本:12.0
23-13-01-03
eCl@aa number,版本:11.0
23-13-01-03
eCl@aa number,版本:9.0
23-13-01-03
ETIM 编号,7.0 版
EC011135
ETIM 编号,6.0 版
EC011590
总体数据
物料代码
不锈钢NIRO
毛重
13
g
注意
注(通用)
零件与图片一致。保留尺寸和设计偏差!
数据
下载
图片
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/24 18:47