E2-40/13-EF
项目编号:103043098

产品描述
- 塑料
- 拉复位
- 塑料型紧急急停按钮 Ø 40 mm
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
订货数据
型号E2-40/13-EF
商品编号(订购编号)103043098
EAN(欧洲商品编号)4030661561622
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
总体数据
标准型EN 60947-5-5EN ISO 13850
实施安装急停按钮
外观设计集成跳转机制
安装条件(机械)任意
操作件材料塑料
前环材料塑料
操作元件颜色红色
前环颜色金子
毛重60g
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮是
前板安装是
安全功能是
集成速动机构是
外部卡扣机构否
锁 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多2
机械参数
解锁牵引解锁器
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}50,000操作
操动行程5mm
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
机械参数 - 尺寸
安装高度42mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度60mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
操动头直径40mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
电气参数
Switching frequency of the emergency stop button, maximum10/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/30 14:58