EDAN6
项目编号:101019612

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 旋转驱动 为了 电位器
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
订货数据
型号EDAN6
商品编号(订购编号)101019612
EAN(欧洲商品编号)4030661485188
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
实施安装前板安装
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
前环材料阳极氧化铝
套索钉材料塑料
前环颜色银
手柄颜色黑色
毛重80g
总体数据 - 产品特性
全绝缘 是
机械参数
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
安装高度28mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度63mm
注(安装深度)前面板后的深度,不含电位器
直径55mm
前环直径29.5mm
手柄长度28mm
安装直径22.3mm
Bore of the potentiometer socket30 … 40 mm
轴直径,最大6mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
环境条件
防护等级IP65
发货范围
发货范围电位器不包含在发货中且必须从相关生产商处订购。
注意
注(通用)为了安装电位计,提供了一个中心孔紧固件和两个不同的带有三个孔的紧固件。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/08 23:23