EDLMGN/501
项目编号:101190141

产品描述
- 带,有 膜
- 透明保护膜下的标识仍清晰可见
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
订货数据
型号EDLMGN/501
商品编号(订购编号)101190141
EAN(欧洲商品编号)4030661603346
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装带灯按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式膜
操作件材料玻璃
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色绿色
前环颜色银
Colour of the bezelblack
毛重40g
总体数据 - 产品特性
With symbol labeling是(1)
膜是
前板安装是
可发光是
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
开关位置数量1
接触元件数量,最多2
机械参数
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Symbol labeling number501
Typical actuating force of the push button1.5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
安装高度14mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
触摸表面的高度0.5mm
接触面直径20mm
前环直径29.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
注意
注(通用)薄膜保护按钮不受研磨粉尘或其他粘性物质的影响。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/08 22:05