EDP40.VRT
项目编号:101006178

产品描述
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 嵌入式安装(防破坏)
订货数据
型号EDP40.VRT
商品编号(订购编号)101006178
EAN(欧洲商品编号)4030661548203
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
实施安装前板安装蘑菇型冲击按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色红色
前环颜色银
毛重55g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
机械参数
解锁无
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
安装高度19mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
操动头直径37mm
前环直径34.5mm
安装直径30.5mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距60 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-28 ... +75 °C
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
生成日期 2026/11/10 15:10