EDR35RT
项目编号:101006351

产品描述
- 防护等级 IP65
- 从前面板29mm注射
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 铝外壳
订货数据
型号EDR35RT
商品编号(订购编号)101006351
EAN(欧洲商品编号)4030661464831
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
总体数据
标准型EN ISO 13850
实施安装前板安装按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色红色
前环颜色银
毛重52g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
锁 是
全绝缘 是
开关位置数量1
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁旋转解锁器
机械寿命,指令装置100,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
操动头直径35mm
前环直径29.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-28 ... +75 °C
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
生成日期 2026/11/09 08:05