EDRR40RT/2x303/GB | Schmersal - The DNA of Safety
More
EDR - emergency stop button
EDRR40RT/2x303/GB
EDRR40RT/2x303/GB
项目编号:
103008214
产品描述
金属型紧急急停按钮Ø38,5 mm
从前面板29mm注射
固定孔 Ø 22.3 mm
防护等级 IP65
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号