EDRR40RT-303KOMPL-BUE
项目编号:103002885

产品描述
- 金属型紧急急停按钮Ø38,5 mm
- 从前面板29mm注射
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
订货数据
型号EDRR40RT-303KOMPL-BUE
商品编号(订购编号)103002885
EAN(欧洲商品编号)4030661428604
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
实施安装前板安装急停按钮
外观设计外部跳转装置
安装条件(机械)任意
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色红色
前环颜色金子
毛重135g
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮是
前板安装是
安全功能是
外部卡扣机构是
锁 是
全绝缘 是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
接触元件数量,最多2
机械参数
解锁Rotating-draw-unlatcher
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}100,000操作
操动行程5mm
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of emergency stop25N
机械参数 - 尺寸
安装高度29mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度65mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
操动头直径38.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 40mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
电气参数
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)Scope of delivery including EFR spring elementScope of delivery with contact element 1x EF303.1Scope of delivery with EMERGENCY STOP sign MDP-8 GB安装法兰ELM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/30 16:10