EDRRS40RT
项目编号:101025432
存档

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 金属操动件
- 钥匙开闩
- 从前面板35mm注射
- 防护等级 IP65
订货数据
型号EDRRS40RT
商品编号(订购编号)101025432
EAN(欧洲商品编号)4030661448503
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
实施安装前板安装急停按钮
外观设计外部跳转装置
安装条件(机械)任意
操作件材料Aluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色红银
前环颜色银
毛重136g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
安全功能是
外部卡扣机构是
接触元件数量,最多2
机械参数
解锁Key draw unlatching
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}100,000操作
操动行程5mm
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
机械参数 - 尺寸
安装高度29mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
盖帽直径37.5mm
操动头直径39mm
安装直径22.3mm
插入钥匙后的高度 35mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 40mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
耐冲击30 g / 18 ms
电气参数
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/12 22:58