EDT.1GN
项目编号:101006236

产品描述
- temperature resistant to -40°C
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
请登录查看价格
订货数据
型号EDT.1GN
商品编号(订购编号)101006236
EAN(欧洲商品编号)4030661615172
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
实施安装前板安装按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色绿色
前环颜色银
毛重37g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
全绝缘 是
开关位置数量1
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
安装高度14mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
接触面直径23mm
前环直径29.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-40 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/12 06:09