EDT2BL
项目编号:101006254
存档

产品描述
- 按钮 2 mm 高凸按钮
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号EDT2BL
商品编号(订购编号)101006254
EAN(欧洲商品编号)4030661464213
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
实施安装前板安装按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色蓝色
前环颜色银
毛重35g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
全绝缘 是
开关位置数量1
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
安装高度16mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
接触面直径23mm
前环直径29.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-28 ... +75 °C
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
生成日期 2026/11/10 17:13