EDTRGNV
项目编号:101006365

产品描述
- 带锁定
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 嵌入式安装(防破坏)
订货数据
型号EDTRGNV
商品编号(订购编号)101006365
EAN(欧洲商品编号)4030661464947
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
实施安装前板安装按钮
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式样式密封圈
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色绿色
前环颜色银
毛重52g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
可探测 是
锁 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁按压解锁器
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button1.5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
安装高度2.5mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
触摸表面的高度0.5mm
接触面直径23mm
前环直径34.5mm
安装直径30.5mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/21 05:22