EDT.VBL
项目编号:101006148

产品描述
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 嵌入式安装(防破坏)
订货数据
型号EDT.VBL
商品编号(订购编号)101006148
EAN(欧洲商品编号)4030661463926
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
实施安装按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)任意
密封形式样式密封圈
操作件材料Aluminium, anodised
前环材料阳极氧化铝
操作元件颜色蓝色
前环颜色银
毛重43g
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
安装高度2.5mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
触摸表面的高度0.5mm
接触面直径20mm
前环直径29.5mm
安装直径30.5mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-28 ... +75 °C
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
生成日期 2026/11/11 05:30