EFK103.1G
项目编号:101181100

产品描述
- 笼式接线夹
- 安装法兰位置1
- 11-12; 23-24 (触点标号)
请登录查看价格
订货数据
型号EFK103.1G
商品编号(订购编号)101181100
EAN(欧洲商品编号)4030661604824
eCl@aa number,版本:12.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:11.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:9.027-37-13-02
ETIM 编号,7.0 版EC000041
ETIM 编号,6.0 版EC000041
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重20g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
安装说明可插拔
机械寿命, 最少10,000,000操作
肯定断开行程2mm
接触窗口3 mm 常开
1 mm 常闭
1 mm 常闭
回弹时间操动速度100 mm/s时的回弹时间
法兰连接位置 12
机械参数 - 连接技术
连接器笼式弹簧,WAGO笼式弹簧
线缆截面,最小2 x .08 mm²
电缆截面,最大2 x 1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
长度46mm
宽度20mm
深度51mm
环境条件
配电室的保护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +75 °C
耐冲击110 g / 4 ms
抗振性能抗振性能:20g / 10…200 Hz
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
适用于低电压环境≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
开关元件NC触点,NO触点
开关原理缓动
回弹时间,最大5ms
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
触点标号11-1223-24
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/13 08:12