EFM
项目编号:101014388

请登录查看价格
订货数据
型号EFM
商品编号(订购编号)101014388
EAN(欧洲商品编号)4250116201655
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-26
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-26
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-26
ETIM 编号,7.0 版EC001020
ETIM 编号,6.0 版EC001020
注释 (订货数据)备注:N和E系列非发光设备的安装法兰
总体数据
实施安装法兰连接
安装条件(机械)任意
外壳材料PA
安装法兰颜色黑色
安装螺丝颜色银
毛重20g
机械参数
螺钉紧固力矩0.6Nm
安装螺丝材料不锈钢(V4A)
机械参数 - 尺寸
宽度29mm
高度17mm
深度42mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
工作环境温度-40 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/08 13:07