EFR
项目编号:101020999

产品描述
- 弹簧元件
请登录查看价格
订货数据
型号EFR
商品编号(订购编号)101020999
EAN(欧洲商品编号)4250116201334
eCl@aa number,版本:12.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:11.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:9.027-37-13-02
ETIM 编号,7.0 版EC000041
ETIM 编号,6.0 版EC000041
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装弹簧元件
外观设计带触点保护的弹簧元件 EFR
外壳材料塑料
毛重39g
机械参数
安装说明可插拔
安装法兰连接
法兰连接位置 3
机械参数 - 尺寸
长度46mm
宽度10mm
深度60mm
环境条件
工作环境温度-25 ... +80 °C
耐冲击30 g / 18 ms
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/15 18:07