ELDE.NBL24
项目编号:101165999

产品描述
- 螺丝连接
- 安装法兰位置3
- 蓝色LED
- 24 VAC/DC
请登录查看价格
订货数据
型号ELDE.NBL24
商品编号(订购编号)101165999
EAN(欧洲商品编号)4250116200696
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-09
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-09
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-09
ETIM 编号,7.0 版EC000204
ETIM 编号,6.0 版EC000204
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装发光二极管 模块
外观设计帶集成LED
安装条件(机械)任意
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重20g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,通用是
机械参数
安装说明可插拔
法兰连接位置 3
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection螺丝端子
端子命名EN 50005EN 50013
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm²,软质2.5 mm²,硬质
机械参数 - 尺寸
长度46mm
宽度10mm
深度60mm
环境条件
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +80 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui440 V
电气参数
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
触点标号X1 - X2
状态显示
LED颜色蓝色
注 (LED开关状态显示)电源电压 UB:24 VAC/DC
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/18 07:06