EMERTV
项目编号:101006521
存档

产品描述
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 嵌入式安装(防破坏)
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号EMERTV
商品编号(订购编号)101006521
EAN(欧洲商品编号)4030661614861
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
实施安装前板安装指示灯
外观设计圆形
前环材料metal
圆顶颜色红色
毛重43g
Signal image, opticalPermanent light
机械参数 - 连接技术
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
安装高度12mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度71mm
注(安装深度)前面板后的深度,包括照明元件
圆顶的高度9.5mm
圆顶直径20mm
前环直径34.5mm
安装直径30.5mm
电气参数
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/19 00:12