EMLH.VBL
项目编号:101006228

产品描述
- 突出半球型
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 嵌入式安装(防破坏)
订货数据
型号EMLH.VBL
商品编号(订购编号)101006228
EAN(欧洲商品编号)4030661548784
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装指示灯
外观设计圆形高圆顶
安装条件(机械)任意
密封形式样式密封圈
圆顶材料玻璃
前环材料铝
圆顶颜色蓝色
前环颜色银
毛重35g
总体数据 - 产品特性
可发光是
法兰连接是
全绝缘 是
机械参数
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
高度20mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
直径总计35mm
圆顶的高度6mm
圆顶直径11mm
前环直径35mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 22:12