ESS32S123.V
项目编号:101006167

产品描述
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 钥匙开闩
- 嵌入式安装(防破坏)
订货数据
型号ESS32S123.V
商品编号(订购编号)101006167
EAN(欧洲商品编号)4030661548609
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
实施安装前板安装钥匙选择开关
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
锁芯材料钢
前环材料铝
锁芯颜色 银
前环颜色银
毛重140g
总体数据 - 产品特性
锁 是
全绝缘 是
直杆数量2
开关位置数量3
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁钥匙解锁器
钥匙退出位置位置0, I 和 II
闭锁位置 left - right
机械寿命,指令装置100,000操作
开关角度,左侧55°
开关角度,右侧55°
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
钥匙数EKM30
机械参数 - 尺寸
安装高度16mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
前环直径34.5mm
锁芯直径22mm
安装直径30.5mm
插入钥匙后的高度 39mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
其他数据
备注(应用)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
发货范围
发货范围1x 注释
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰EFM包含在交付范围内
注意
注(通用)根据要求特殊关闭
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/01 16:29