EWS32DB
项目编号:101051546
存档

产品描述
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
订货数据
型号EWS32DB
商品编号(订购编号)101051546
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装选择开关
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
操作件材料黄铜,外覆
前环材料阳极氧化铝
前环颜色银
毛重80g
总体数据 - 产品特性
前板安装是
锁 是
全绝缘 是
直杆数量2
开关位置数量3
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁旋转解锁器
执行元件方形执行机构
闭锁位置 left - right
机械寿命,指令装置300,000操作
开关角度,左侧55°
开关角度,右侧55°
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the selector switch16N
机械参数 - 尺寸
安装高度5mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
前环直径36mm
安装直径30.5mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大14mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-40 ... +80 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
其他数据
备注(应用)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰EFM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/09 19:22