EWSE10K
项目编号:101005770

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP65
- 铝外壳
- 用于恶劣环境
订货数据
型号EWSE10K
商品编号(订购编号)101005770
EAN(欧洲商品编号)4030661615370
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
标准型IEC 60947-3
实施安装前板安装脚踏选择开关
外观设计圆形
扳钮短
密封形式唇形密封样式密封圈膜
前环材料阳极氧化铝
套索钉材料塑料
前环颜色银
手柄颜色黑色
毛重215g
总体数据 - 产品特性
锁 是
开关位置数量10
机械参数
机械寿命,指令装置1,000,000操作
开关角度30°
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm²,软质2.5 mm²,硬质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)螺丝端子M20 x 1,5
机械参数 - 尺寸
安装高度28mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度87.5mm
注(安装深度)前面板后的深度,包括凸轮开关
前环直径29.5mm
手柄长度28mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP65
耐冲击> 25 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui690 V
电气参数
热测试电流20A
注意
注(通用)如果需要零位,我们建议使用第1段(触点1)来实现这一效果,而不是指定它。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/30 08:39