EX-235 金属外壳,带操动件
EX-235 滚轮摇杆 1H
存档
EX-235 滚轮摇杆 1H
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
操纵杆的角度每次可调节10°
2 产品
每页产品
过滤器
过滤器
存档
EX-ZV1H 235-11Z-3D
项目编号 101213242
EX-带安全功能的限位开关
存档
EX-ZV1H 235-11Z-3D
项目编号 151213242
EX-带安全功能的限位开关