EX-335 滚轮摇臂 7H
EX-335 滚轮摇杆 7H
EX-335 滚轮摇杆 7H
ATEX 2和22区的防爆保护
仅仅为了定位
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
5 产品
每页产品
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D
项目编号 103002133
EX-限位开关
EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D
项目编号 151194203
EX-限位开关
EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D
项目编号 151195516
EX-限位开关
EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
项目编号 151189296
EX-限位开关
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
项目编号 151208708
EX-限位开关