DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. EX-355 滚轮偏移 1K
  2. EX-355 滚轮推杆 1K
EX-355 滚轮推杆 1K

EX-355 滚轮推杆 1K

  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 包括EX-认证螺纹电缆进线孔和螺纹连接插座
  • 符合EN 50041安装细节
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
2 产品
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

项目编号 151209912

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

项目编号 153002678

2 搜索结果