EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
项目编号:101185216
存档

产品描述
- 操动头旋转 270°
- 防爆22区
- 金属外壳
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 锁定把手
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 可用中心定位装置
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- SZ415 停工卡预防意外关闭
订货数据
型号EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
商品编号(订购编号)101185216
EAN(欧洲商品编号)4030661345918
许可 - 标准
证书 ATEX (Konformitätserklärung)
防爆保护
防爆:规则EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆区域22
防爆类别3D
防爆名称D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料轻合金压铸
垫圈镀层材料涂色
毛重195g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量1
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注 (B10D 常开触点 (NO))在10% Ie 及阻性负载时
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
门铰链右侧
肯定断开行程10.7mm
肯定断开操作力,最小5N
注(肯定断开操动力)每个常闭触点
操动速度,最大1m/s
操动件自转270°
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆接头截面,最小6mm
电缆接头截面,最大12mm
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度38mm
传感器宽度40.5mm
传感器高度114mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-10 ... +60 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.防爆螺纹电缆密封套
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/12 05:48