EX-AZ 3350
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
项目编号:
151185216
产品描述
防爆22区
金属外壳
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
锁定把手
1 电缆进口 M 20 x 1.5
可用中心定位装置
低电压低电流的高等级接触可靠性
SZ415 停工卡预防意外关闭
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D | Schmersal - The DNA of Safety