EX-AZ 355
EX-AZ 355-12ZK-3D
EX-AZ 355-12ZK-3D
存档
项目编号:
101186431
产品描述
金属外壳
操动头可按每次4 x 90°重新安装
3 电缆进口 M 20 x 1.5
66,7 mm x 114 mm x 38 mm
长寿命
在平面上安装
低电压低电流的高等级接触可靠性
3 触点
横向和纵向长槽孔
符合EN 50041安装细节
添加到观察清单
比较
订货号