EX-AZ 415-02/20ZPK-3D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-AZ 415
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
存档
项目编号:
101196807
产品描述
钢珠锁定可调至500 N
2 同一壳体内开关具有不同操作性能
103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
2 电缆进口 M 20 x 1.5
带弹簧的操动件
低电压低电流的高等级接触可靠性
金属外壳
长寿命
添加到观察清单
比较
订货号