EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • 防爆22区
  • 热塑外壳
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 锁紧力 2000N
  • 6 触点
  • 手动解锁
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 电缆进口 4 M 16 x 1.5
产品描述:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SK螺丝端子
CC笼式接线夹

(2)
扣紧力5N
R扣紧力30N

(3)
通电开锁
A 通电上锁
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

锁定力

通电上锁

通电解锁

EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D

项目编号 101195956

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 161SK-12/12K-024 -3D

项目编号 101191458

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

项目编号 101185420

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D

项目编号 101187045

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 161CC-12/12RKA-024-3D

项目编号 103002620

EX-Solenoid interlock

转到文章页面